iglidur® JVFM, bucha com flange livre de folga pré-carregada, mm

iglidur® JVFM, bucha com flange livre de folga pré-carregada, mm
iglidur® JVFM, bucha com flange livre de folga pré-carregada, mm drawing
1 de 2
iglidur® JVFM, bucha com flange livre de folga pré-carregada, mm
iglidur® JVFM, bucha com flange livre de folga pré-carregada, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: JVFM-1416-12
  • Material: iglidur® J
  • Forma: Buchas com flange pré-tensionadas livre de folga
  • Dimensões:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • d3 22 mm
    • b1 12 mm
  • Mais iglidur® J componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur J | O versátil maratonista

O iglidur J é caracterizado, acima de tudo, pelo menor coeficiente de atrito em operação a seco e por sua baixíssima tendência de aderência e deslizamento. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35MPa, o iglidur J não é adequado para cargas extremas.

área de aplicação típica

  • máquinas de venda automática
  • Indústria gráfica
  • Indústria de bebidas
  • Aviação
  • sala limpa

Quando usá-la?

  • Em alta velocidade
  • Quando a maior resistência ao desgaste é necessária em uma carga de baixa a média carga
  • Quando o menor desgaste é necessário com uma variedade de eixos diferentes
  • Quando o baixo coeficiente de
  • atrito em operação a seco é necessário
  • Quando o material deve ser amortecimento de vibrações 
  • Quando é necessária boa resistência química
  • Melhor comportamento com eixo macio
  • Baixa absorção de umidade

Quando não usar?

  • Se
  • ocorrerem
  • altas cargas de carga
  • Se ocorrerem temperaturas de curto prazo superiores a +120°C Se for necessário um material econômico para movimentações ocasionais
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: