Alterar idioma :
Ao inserir os dados geométricos, é possível encontrar buchas autolubrificantes adequadas ou configurá-las individualmente como peças especiais.
Observação: sem dados geométricos completos, a pesquisa é realizada apenas nas peças do catálogo. As peças especiais e sua vida útil só podem ser calculadas e exibidas depois que todos os dados geométricos necessários tiverem sido inseridos na íntegra.
9 componentes de catálogo | 0 peças especiais
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensões (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Prazo de entrega / Vida útil igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preço / peça igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Moldagem por injeção | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 1 Dia / 82.897 h | R$ 4,63 | |||
| iglidur® J Moldagem por injeção | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 10 Dias / 82.896 h | R$ 5,02 | |||
| iglidur® J Moldagem por injeção | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 10 Dias / 99.474 h | R$ 6,37 | |||
| iglidur® J Moldagem por injeção | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 10 Dias / 99.474 h | R$ 6,95 | |||
| iglidur® J Moldagem por injeção | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 10 Dias / 124.342 h | R$ 8,31 | |||
| iglidur® J Moldagem por injeção | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 10 Dias / 74.605 h | R$ 8,69 | |||
| iglidur® J Moldagem por injeção | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 10 Dias / 91.184 h | R$ 8,69 | |||
| iglidur® J Moldagem por injeção | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 10 Dias / 149.209 h | R$ 9,46 | |||
| iglidur® J Moldagem por injeção | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 1 Dia / 165.787 h | R$ 11,20 | |||

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h