iglidur® J4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Material económico para uma longa duração de vida com cargas pequenas a médias.

iglidur® J4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® J4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® J4, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: J4SM-0405-04
  • Material: iglidur® J4
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
Resistente ao desgaste e com baixo preço
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Material económico para produção em massa
  • Baixos coeficientes de atrito
iglidur® J4 | Material económico
 
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Material económico para produção em massa
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência a fluidos
  • Baixa absorção de humidade
O iglidur® J4 é o material económico para uma longa duração de vida com cargas pequenas a médias.
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e tolerâncias dos rolamentos deslizantes iglidur® variam consoante o material e espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são imperativas. Os rolamentos deslizantes com uma baixa absorção de humidade podem ser concebidos com tolerâncias reduzidas. No caso da espessura da parede, a regra é a seguinte: quanto mais espesso o casquilho, maiores deverão ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos iglidur® são de encaixe de pressão. O diâmetro interior só fica ajustado após o encaixe de pressão no respetivo orifício do alojamento com uma tolerância recomendada. A dimensão excedente, antes do encaixe de pressão, pode representar 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar o encaixe de pressão seguro do casquilho. São também evitadas as movimentações axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: