Buchas - Instalação e tolerâncias

Instalação de buchas de plástico

Montagem do mancal deslizante iglidur com ângulo de inserção de 20°–30°.

O que você encontrará nesta página

Mancal iglidur com anel interno de metal.

Qual é a tolerância para o furo do alojamento?

Tolerâncias ISO para buchas autolubrificantes iglidur [mm]

Diâmetro d1Alojamento H7Eixo h9E10 (tolerâncias de acordo com a ISO 3547-1)E11 (tolerâncias de acordo com a ISO 3547-1)F10 (tolerâncias de acordo com a ISO 3547-1)D11 (tolerâncias de acordo com a ISO 3547-1)
até 3+0.000 +0.010-0.025 +0.000+0,014 +0,054+0.014 +0.074+0.006 +0.046+0.020 +0.080
> 3 a 6+0.000 +0.012-0.030 +0.000+0,020 +0,068+0.020 +0.095+0.010 +0.058+0.030 +0.105
> 6 até 10+0.000 +0.015-0.036 +0.000+0,025 +0,083+0.025 +0.115+0.013 +0.071+0.040 +0.130
> 10 a 18+0.000 +0.018-0.043 +0.000+0,032 +0,102+0.032 +0.142+0.016 +0.086+0.050 +0.160
> 18 até 30+0.000 +0.021-0.052 +0.000+0,040 +0,124+0.040 +0.170+0.020 +0.104+0.065 +0.195
> 30 até 50+0.000 +0.025-0.062 +0.000+0,050 +0,150+0.050 +0.210+0.025 +0.125+0.080 +0.240
>50 a 80+0,000 +0,030-0.074 +0.000+0,060 +0,180+0.060 +0.250+0.030 +0.150+0.100 +0.290
>80 a 120+0.000 +0.035-0.087 +0.000+0,072 +0,212+0.072 +0.292+0.036 +0.176+0.120 +0.340
> 120 a 180+0,000 +0,040-0.100 +0.000+0,085 +0,245+0.085 +0.335+0.043 +0.203+0.145 +0.395
Whitepaper com mancal liso de montagem e páginas abertas como teaser.

Nosso white paper mais lido

Tolerâncias, instalação, medição

O artigo técnico aborda os seguintes tópicos, entre outros:

Projeto de tolerância para a folga correta da bucha
Como medir corretamente as buchas de plástico
Instalação correta das buchas de plástico
Diagrama das tolerâncias recomendadas para mancais de deslizamento plásticos com dimensões de furo positivas e negativas em relação à peça.
Diagrama das tolerâncias recomendadas para mancais de deslizamento plásticos com dimensões de furo positivas e negativas em relação à peça.

Tolerâncias recomendadas


Vários métodos de encaixe de pressão

Hidráulico ou mecânico

Sem uma prensa

Montagem automatizada

Mancal igutex após o encolhimento térmico, em forma de cilindro dentro de um recipiente.

Diminuição


Representação de um mancal liso com três planos de medição ou posição e cota de diâmetro Ø.

Verificação do assento da bucha

  • Pressionada no furo o lado bom do calibrador do plugue deve passar suavemente pela bucha
  • Com um testador de deslizamento, deve-se garantir que o diâmetro interno da bucha esteja dentro da tolerância especificada, em média, nos planos de medição (consulte o diagrama ao lado)

Colagem em buchas

Adesivos recomendados:

Importante: Prepare bem as superfícies de colagem

  • Sujeira, ferrugem e outros materiais estranhos devem ser removidos das superfícies a serem coladas.
  • Lixe levemente as superfícies.
  • Desengordure bem as superfícies a serem coladas, por exemplo, com álcool, diluente nitroso ou acetona.
  • Em seguida, deixe as áreas coladas secarem completamente.

Diretrizes para usinagem

ProcessoGiroPerfuraçãoFresagem
Material da ferramentaAço inoxidávelAço inoxidávelAço inoxidável
Taxa de alimentação [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5a 0,5
Ângulo de folga5 ... 1510 ... 12
Ângulo de aperto0 ... 103 ... 5
Velocidade de corte [m/min]200 ... 50050 ... 100 até 1000

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: