1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: A180SM-0608-10
- Material: iglidur® A180
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 10 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Absorção de baixa umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Em conformidade com a FDA
- Compatível com UE 10/2011
iglidur® A180 | O universal em conformidade com a FDA
As buchas feitas de iglidur® A180 são adequadas para uso em contato direto com alimentos. Portanto, eles são a solução ideal para pontos de apoio em máquinas para o setor de alimentos e embalagens, fabricação de equipamentos médicos, pequenos eletrodomésticos, etc. Mesmo quando a limpeza úmida ou o contato com meios úmidos associado ao processo acontece, o iglidur® A180 é caracterizado pela absorção mínima de umidade.
Áreas de aplicação típicas
Indústria de bebidas
Indústria alimentícia
Tecnologia médica
Você pode encontrar outras possíveis aplicações aqui:
Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto certo para você
Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. A absorção de umidade e a expansão térmica são decisivas para o material. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com baixa folga dos rolamentos. O seguinte se aplica à espessura da parede: Quanto mais espessas as buchas, maior deve ser a folga dos rolamentos.
Procedimento de teste
Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é ajustado com a tolerância correspondente depois de pressionado no furo do alojamento. A interferência de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante um encaixe seguro das buchas. Assim, evita-se de forma confiável os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - instalação, colagem, usinagem
As buchas feitas de iglidur® A180 são adequadas para uso em contato direto com alimentos. Portanto, eles são a solução ideal para pontos de apoio em máquinas para o setor de alimentos e embalagens, fabricação de equipamentos médicos, pequenos eletrodomésticos, etc. Mesmo quando a limpeza úmida ou o contato com meios úmidos associado ao processo acontece, o iglidur® A180 é caracterizado pela absorção mínima de umidade.
Áreas de aplicação típicas
Indústria de bebidas
Indústria alimentícia
Tecnologia médica
Você pode encontrar outras possíveis aplicações aqui:
Soluções industriais
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As alturas de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. A absorção de umidade e a expansão térmica são decisivas para o material. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com baixa folga dos rolamentos. O seguinte se aplica à espessura da parede: Quanto mais espessas as buchas, maior deve ser a folga dos rolamentos.
Procedimento de teste
Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno só é ajustado com a tolerância correspondente depois de pressionado no furo do alojamento. A interferência de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante um encaixe seguro das buchas. Assim, evita-se de forma confiável os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - instalação, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?