1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: AX500SM-0608-06
- Material: iglidur® AX500
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Resistente ao desgaste e às altas temperaturas
- Em conformidade com EU10/2011
- Condutor de eletricidade
- Adequado para altas temperaturas de funcionamento
iglidur® AX500 | Material condutor para altas temperaturas e contato com alimentos
Aplicações típicas
Indústria de bebidas
Indústria alimentícia
Tecnologia médica
Aqui você pode encontrar mais aplicações:
Soluções industriais
Tolerâncias e sistema de medição
As altura de instalação e tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
- Em conformidade com o Regulamento da UE 10/2011 CE
- Resistente à temperatura de -100 °C a +250 °C
- Resistência química elevada
- Livres de lubrificação e livres de manutenção
- Gama padrão do estoque
Aplicações típicas
Indústria de bebidas
Indústria alimentícia
Tecnologia médica
Aqui você pode encontrar mais aplicações:
Soluções industriais
Tolerâncias e sistema de medição
As altura de instalação e tolerâncias das buchas iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?