iglidur® J4, mancal de manga, mm - J4SM

Material de baixo custo para uma longa vida útil com cargas baixas a médias.

iglidur® J4, mancal de manga, mm - J4SM
iglidur® J4, mancal de manga, mm - J4SM drawing
1 de 2
iglidur® J4, mancal de manga, mm - J4SM
iglidur® J4, mancal de manga, mm - J4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: J4SM-0405-04
  • Material: iglidur® J4
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
Resistente ao desgaste e com preço baixo
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Material econômico para produção em massa
  • Baixos coeficientes de atrito
iglidur® J4 | Material de baixo custo
 
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Material econômico para produção em massa
  • Baixos coeficientes de atrito
  • Boa resistência a meios líquidos
  • Absorção de baixa umidade
O iglidur® J4 é o material de baixo custo para uma longa vida útil com cargas baixas a médias.
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões e tolerâncias de instalação das buchas de deslizamento iglidur® são uma função das espessuras do material e da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são imperativas. as buchas de deslizamento com baixa absorção de umidade podem ser projetados com uma quantidade mínima de tolerância. Para a espessura da parede, a regra é: Quanto mais espessos forem os rolamentos, maiores deverão ser as tolerâncias.
Métodos de teste
 
Montagem
Os rolamentos iglidur® sãa buchas de encaixe por pressão. O diâmetro interno é ajustado somente após o encaixe por pressão no furo adequado do compartimento com uma tolerância recomendada. A dimensão superdimensionada antes do press-fit pode ser de até 2% do diâmetro interno. Dessa forma, o encaixe seguro da bucha é obtido por pressão. Os deslocamentos axiais ou radiais no alojamento também são evitados.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: