1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: JVFM-0810-10
- Material: iglidur® J
- Forma: Loja bucha livre de folga flange pré-tensionada
- Dimensões:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur J | O versátil maratonista
O iglidur J é caracterizado, acima de tudo, pelo menor coeficiente de atrito em operação a seco e por sua baixíssima tendência de aderência e deslizamento. Com uma pressão superficial máxima recomendada de 35MPa, o iglidur J não é adequado para cargas extremas.
área de aplicação típica
- máquinas de venda automática
- Indústria gráfica
- Indústria de bebidas
- Aviação
- sala limpa
Quando usá-la?
- Em alta velocidade
- Quando a maior resistência ao desgaste é necessária em uma carga de baixa a média carga
- Quando o menor desgaste é necessário com uma variedade de eixos diferentes
- Quando o baixo coeficiente de
- atrito em operação a seco é necessário
- Quando o material deve ser amortecimento de vibrações
- Quando é necessária boa resistência química
- Melhor comportamento com eixo macio Baixa absorção de umidade
Quando não usar?
- Se
- ocorrerem
- altas cargas de carga Se ocorrerem temperaturas de curto prazo superiores a +120°C Se for necessário um material econômico para movimentações ocasionais
Não tem certeza de que encaixa?