Garfos igubal® igus®

Os garfos igubal® são constituídos por uma cabeça de garfo com rosca e um anel ou um clipe de fixação acionado por mola. Os garfos estão disponíveis para as roscas esquerda e direita. Quando combinadas com os terminais de rótula igubal® da série dimensional E, estes garfos são utilizados em diversos ramos da indústria – na indústria alimentar, na indústria de embalamento, na tecnologia seleção, na tecnologia de automação e na indústria automóvel, entre outras. Os garfos são resistentes à corrosão, a substâncias químicas, à sujidade e ao pó. Além disso, são resistentes à radiação solar UV e a temperaturas entre -30 e +80 °C durante uma infinidade de anos e sem perder quaisquer propriedades relativas ao funcionamento ou à resistência ao desgaste.
Número de produtos: 0

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: