Articulações duplas igubal® igus®

As articulações duplas e as barras de acoplamento metálicas são pesadas e, muitas vezes, dispendiosas e requerem uma manutenção mais minuciosa. A alternativa mais econômica: as articulações duplas e as barras de acoplamento da série igubal®. Estas são fabricadas em polímeros que as tornam até 80% mais leves e permitem que o preço seja reduzido até 40%. Mas não é tudo. As articulações duplas e as barras de acoplamento fabricadas em plástico são mais fáceis de instalar e facilitam o funcionamento. Não requerem qualquer lubrificação ou manutenção.  A gama igubal® de articulações duplas e barras de acoplamento está em constante expansão. E graças a um sistema modular com calotas esféricas de diversos materiais e alojamentos de diferentes formatos, o utilizador pode ter a certeza que encontrará a solução ideal para sua aplicação. A igus® pode também fabricar componentes especiais sob consulta. Os utilizadores das articulações duplas e das barras de acoplamento igubal® são, por exemplo, empresas da indústria automóvel, da indústria de automação, agronomia, construção de equipamentos e engenharia automóvel.
Número de produtos: 0

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h