Mancais esféricos com flange igubal® igus®

Os mancais esféricos com flange igubal® são resistentes a substâncias químicas, ao pó, à sujidade mais difícil, à radiação UV e à radiação nuclear. Os mancais esféricos com flange funcionam corretamente a temperaturas extremas entre -40 e +200 °C e são resistentes à corrosão em ambientes úmidos e também uso submerso. São adequados para a utilização em ambientes mais exigentes, mantendo sempre as suas propriedades de funcionamento e resistência ao desgaste. Outra vantagem: ambos os tipos (versões de 4 orifícios e 2 orifícios) dos mancais esféricos com flange igubal® são extremamente fáceis de instalar – mesmo nos locais onde o acesso é mais difícil. As versões de 2 orifícios apresentam dois orifícios alongados para fixação e que podem ser ajustados a qualquer momento. Como tal, é desnecessário um alinhamento perfeito. Os mancais alinham automaticamente os erros de alinhamento. Os mancais esféricos com flange (série dimensional E) são instalados nos equipamentos de automação, da indústria agrícola e do setor alimentar.
Número de produtos: 0

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h