Terminais de rótula igubal® igus®

Os terminais de rótula igubal® são implementados em diversas indústrias. Facilitam os movimentos de rotação e oscilação e os movimentos lineares do veio – em máquinas de embalamento, instalações de plataformas petrolíferas ou bicicletas, entre outros. Existe uma versão adequada a praticamente todos os requisitos de instalação. Os terminais de rótula estão disponíveis nas séries dimensionais K e E (DIN ISO 12240) com diâmetros de veio de 2 a 30 mm (o veio deve apresentar uma tolerância entre h6 e h9). A tolerância relativa à rótula e o formato do alojamento destes também é variável – pode ser comprido ou curto e apresenta uma rosca macho ou fêmea. Na versão standard, as rótulas foram desenhadas com uma folga maior, permitindo um funcionamento mais seguro mesmo em velocidades periféricas elevadas. A tolerância pode ser alterada sob consulta. Os terminais de rótula igubal® mantêm as suas propriedades de funcionamento e desgaste, mesmo nos ambientes mais exigentes. São resistentes à corrosão e a temperaturas entre os -40 e os +200 °C, resistentes a químicos, à radiação UV, à radiação nuclear, à sujidade e ao pó. E, ao contrário do que acontece com os componentes metálicos, os terminais de rótula conseguem amortecer as vibrações. Esta característica significa que estes componentes se destinam a aplicações com vibrações de alta frequência.
Número de produtos: 0

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h