Mancais esféricos igubal® igus®

Os mancais igubal® são até 40% mais econômicos e até 80% mais leves quando comparadas com as soluções metálicas. Também são mais econômicos em termos de funcionamento, uma vez que permitem um funcionamento a seco isento de lubrificação e de manutenção. Os mancais igubal® apresentam um nível elevado de durabilidade e rigidez – mesmo quando são expostos a condições de ambientes exigentes ao longo dos anos. São resistentes a químicos e à corrosão e funcionam plenamente em ambientes líquidos. A radiação solar UV, a radiação nuclear e as temperaturas entre -30 e +80 °C não afetam negativamente as propriedades de funcionamento nem a resistência ao desgaste. Os mancais são ainda resistentes ao pó e à sujidade.  A gama do produto está continuamente em expansão. Os mancais estão atualmente disponíveis nas séries dimensionais K (também em polegadas) e E destinadas ao diâmetros de eixo de 5 a 50 mm (o eixo deve apresentar uma tolerância entre h6 e h9). Graças ao grande número de diferentes formatos de alojamento, os mancais também podem ser montados em locais de instalação mais complicados. Outra vantagem dos mancais: estão equipados com mancais esféricos para uma compensação automática de desalinhamentos. Isto permite que as rótulas compensem automaticamente os erros de alinhamento e as cargas da extremidade, os desalinhamentos e as deflexões do eixo. Ao contrário do que acontece com as mancais metálicos, os mancais polímericos também conseguem amortecer as vibrações de alta frequência. Isto os torna especialmente adequados para aplicações em que é impossível evitar estes efeitos, tendo em conta o respetivo design.

Número de produtos: 0

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: