Componente de impressão 3D para a remoção de detritos espaciais "não cooperativos"

  • O que era necessário: dois motores de passo NEMA 11, porca de parafuso de avanço impressa em 3D feita de tribofilamento iglidur ® J260®, filme plástico deslizante Tribo-Tape feito de iglidur® V400
  • Processo de fabricação: Extrusão de filamento (FDM)
  • Requisitos: Temperatura & resistência à pressão dos componentes, design durável e leve, mecanismo de ejeção confiável
  • Material: iglidur® J260
  • Setor: Indústria aeroespacial
  • Sucesso por meio da cooperação: o motor de passo e o fuso rosqueado, juntamente com o filme plástico deslizante, garantem uma ejeção confiável
O módulo de foguete por dentro: Os acionamentos lineares empurram o corpo de teste para fora sobre a aba.

Problema

Solução

Proteção do ambiente espacial

O foguete com o módulo lançado ao espaço em 15 de março de 2017

Componentes igus provam-se no espaço

(Da esquerda) consultor de vendas da igus Florian Schindler, Amina Zaghdane, Maren Hülsmann e Lars Flemnitz

Impressão 3D para projetos pequenos e grandes

iglidur J260-PF tribofilamento

Outros exemplos de aplicação de componentes impressos em 3D podem ser encontrados aqui:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: