Motor de passo híbrido preciso

Motor de passo

Diferentes versões de motor de passo

Motores de passo de eixo

Motores de passo com eixo

motor de passo do fuso

Motores de passo com fuso de avanço

Eixo linear da igus com cremalheira de engrenagem

Motores de passo especialistas

Estrutura do motor de passo

estrutura do motor

Vantagens do motor de passo

preciso

Posicionamento preciso

Torque

Alto torque e torque de retenção

Temperatura

Baixa geração de calor

sistema de controle

Controle simples do motor

DDX

Ajuda na compra de motores de passo

Encontre o motor ideal com apenas alguns cliques

  • Encontre rapidamente os produtos adequados
  • Com e sem redutores
  • Incluindo dados técnicos
  • Entrega rápida*

Tamanhos de motor de passo

  • NEMA 08 (dimensão do flange de 20 mm)
  • NEMA 11 (dimensão do flange 28 mm)
  • NEMA 14 (dimensão do flange 35 mm)
  • NEMA 17 (dimensão do flange 42 mm)
  • NEMA 23 (dimensão do flange 56 mm)
  • NEMA 34 (dimensão do flange 86 mm)
motores

Exemplos de aplicações de motores de passo

Exemplo de aplicação da tecnologia de acionamento Art Robotics

Configuração especial de medição com eixos de fuso de avanço

Exemplo de aplicação de tecnologia de acionamento

Impressora 3D para concreto l Solução sem lubrificação para ambiente empoeirado

Motores para pesquisa marinha

Motores para pesquisa marinha

AWB

Mais exemplos de aplicação

Mais informações sobre o motor de passo

Sistemas de controle de motor adequados

D1 D2

White paper gratuito

Fuso de chumbo de papel branco

Loja de acessórios

Motores elétricos

Perguntas frequentes de nossos clientes

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Daniel Valentim
Daniel Valentim

Especialista em Automação de Baixo Custo

(11) 3531-4487Enviar e-mail

Horário de funcionamento: