drone

Drone in a box

Componentes leves e livres de manutenção para garagens de drones

O princípio do drone em uma caixa

  • Um drone que pode ser recarregado automaticamente - por exemplo, usando contatos de carregamento nos patins de aterrissagem, um arnês que você coloca em um drone normal ou uma troca de bateria automatizada na caixa.
  • A caixa serve como uma plataforma de decolagem e aterrissagem para o drone. Ela foi projetada para poder carregar o drone ou trocar a bateria automaticamente. Durante o processo de carregamento ou nas fases em que o drone não deve estar voando, a caixa serve como um local de armazenamento seguro.
  • O software de controle planeja e controla as missões e rotas de voo.

Plásticos para movimentação para caixa de drone

Caixa de drone com produtos igus

Áreas de aplicação

  • No setor de segurança, o conceito é usado para decolar automaticamente no caso de um alarme, voar até o local do alarme e fornecer imagens em close-up da cena do crime. Também é possível planejar voos regulares de patrulha. Além disso, as empresas já usaram a tecnologia para dar suporte à segurança em grandes eventos.
  • Na agricultura, o conceito já está sendo usado com sucesso para tarefas de inspeção e levantamento. Com câmeras especiais no drone, as mudanças na vegetação podem ser reconhecidas em um estágio inicial.
  • Na manutenção de fábricas ou usinas de energia, os drones em uma caixa são usados para transmitir imagens aéreas e dados da fábrica para a equipe em tempo real. Isso pode ajudar a detectar vazamentos de gás/água, por exemplo, ou identificar a manutenção necessária.
  • As estações de embalagem já se estabeleceram em muitas partes do mundo como uma opção prática para a entrega de encomendas independente do tempo. Se essas estações forem expandidas para incluir locais de decolagem e aterrissagem para drones, várias entregas de encomendas poderão ser automatizadas no futuro.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: