Tecnologia de armazenamento para drones

Buchas leves e livres de lubrificação para drones e UAVs

  • custo-benefício
  • Economia de espaço e peso
  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Livre de produtos químicos, sujeira e corrosão
  • Entrega rápida
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1

Áreas de uso

Drone em uma caixa com produtos igus

Plástico de movimento selecionado para drones e UAVs

Vários fusos e porcas dryspin
  • funcionamento sem lubrificação
  • Baixo coeficiente de atrito, vida útil previsível
  • Projetos especiais para cada aplicação
  • Para movimentos rotativos e oscilantes & lineares
  • Alta rigidez e durabilidade com cargas variáveis
Vários rolamentos de flange igubal montados
  • Operação a seco sem lubrificação
  • Livre de sujeira e corrosão
  • Leve e adequado para pequenos espaços de instalação
Buchas autolubrificantes em iglidur J350 com ou sem flange
  • Para cargas médias a altas
  • Atende aos requisitos de proteção contra incêndio da FAA para interiores de aeronaves
Patins prismáticos com pré carga drylin N
  • Geometria do prisma para altas forças de retenção e força de deslocamento definida
  • Extremamente plano e leve

Em uso com sucesso

Drone para controle de pestes
Visão geral das aplicações aeroespaciais

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: