Pillow block drylin® W WJ200UMA-01-AL

WJ200UMA-01-10-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UMA-01-10-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UMA-01-10-AL product image
igus-icon-lupe
WJ200UMA-01-10-AL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Pillow block drylin® W WJ200UMA-01-AL
Pillow block drylin® W WJ200UMA-01-AL
Pillow block drylin® W WJ200UMA-01-AL
Pillow block drylin® W WJ200UMA-01-AL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
As vantagens dos nossos pillow blocks WJ200UMA são:
  • Substituição rápida da bucha sem desmontagem
  • Manutenção inteligente diretamente no trilho
  • Para trilhos simples, duplos e de alto perfil redondos ø 10 mm
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UMA-01-10-AL
10
nenhum
0

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h