Alterar idioma :
A substituição da geometria da rosca trapezoidal selecionada pelos especialistas em acionamento de roscas pela geometria da rosca dryspin® nem sempre é intuitiva. Para garantir que nada dê errado durante o processo de substituição, resumimos as etapas individuais em detalhes e com ilustrações. Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com um de nossos especialistas. Examinaremos as etapas individuais com você e encontraremos uma solução adequada para você.
Você pode se informar antecipadamente sobre as vantagens de substituir os fusos roscados trapezoidais convencionais DIN 103. Visite: dryspin® Alternativa para roscas trapezoidais DIN 103.






Alta eficiência e baixo desgaste
A tecnologia patenteada de rosca íngreme dryspin® foi desenvolvida pela igus® em 2013 e oferece inúmeras vantagens em relação às roscas íngremes convencionais. Devido ao ângulo de flanco plano, ela converte com eficiência a força aplicada em um movimento de translação. Com as especificações e geometrias correspondentes à porca de plástico e ao fuso, o dryspin® oferece vida útil e eficiência ainda maiores para roscas íngremes. Graças à geometria arredondada do flanco do dente, a superfície de contato entre o fuso roscado e a porca do parafuso de avanço é reduzida e os sistemas roscados funcionam quase silenciosamente e sem vibração sob carga.
 
As distâncias maiores entre as roscas individuais do dryspin® aumentam a proporção (fator 1,3) de polímero tribologicamente otimizado nas roscas. Um material mais resistente ao desgaste e um maior grau de eficiência são decisivos para uma vida útil até 5 vezes maior do que a das roscas convencionais.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h