Alterar idioma :
Nossas porcas de parafuso de avanço estão disponíveis em seis tipos diferentes e seis materiais com especificações personalizadas. Os fusos correspondentes podem ser obtidos em roscas de passo, trapezoidais ou métricas e em aço inoxidável, aço ou alumínio. A linha de porcas de parafuso de avanço e fusos inclui diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm.
Graças ao uso de fusos de aço inoxidável e porcas de parafuso de avanço feitas de polímeros de alto desempenho iglidur®, nossa tecnologia de parafuso de avanço dryspin® é absolutamente livre de lubrificação e manutenção. A operação silenciosa a seco e a resistência à sujeira criam uma ampla gama de aplicações possíveis sob as mais diversas condições.


Convença-se da qualidade da tecnologia dryspin® e solicite sua amostra grátis de rosca aqui. Todas as informações importantes sobre as especificações e os benefícios da tecnologia de rosca sem-fim dryspin® podem ser encontradas na capa da amostra.
É importante segurar uma amostra real em suas mãos para obter uma impressão versátil. Teremos o maior prazer em lhe enviar uma. Amostras personalizadas também são possíveis. Basta entrar em contato conosco.

Saiba mais sobre a tecnologia de parafuso de avanço dryspin® e conheça todas as vantagens. Se tiver alguma dúvida ou estiver procurando um contato pessoal, nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h