draw e-chain para racks de servidores, gavetas extraíveis | Altura interna 17 mm

draw-e-chain
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
draw-e-chain
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
Altura interna [Hi]
Altura interna [Hi]
17 mm
Diâmetro máx. do cabo
Diâmetro máx. do cabo
10 mm
Princípio de abertura
Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
Largura interna [Bi]
16 mm
Raio de curvatura [R]
Raio de curvatura [R]
45 mm

Estrutura do artigo e cálculo do preço

Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 383,95
R$ 54,85 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis

Lista de peças

(1)
Esteira porta cabos
Número da peça : D1.17.16/16.045.0R$ 383,95
draw e-chain para racks de servidores, gavetas extraíveis | Altura interna 17 mm
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: