drylin® NT telescopic rail | Heavy duty

NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
1 de 3
NT-35-P-HD product image
NT-35-P-HD product image
NT-35-P-HD product image
  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
igus-icon-lieferzeitNT-35-P-HD
prata

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h