iSet micro flizz | Comprimento total 1-10m

Sistema de esteira porta cabos: micro flizz - a alternativa ao sistema de barramento

Conjunto completo inclui:
Esteira porta cabos, canal guia, carro guia

Dimensões:
Comprimento do sistema de canal: 1-10m
Máx. Diâmetro do cabo: 8-16mm
altura interna: 11-20mm
largura interna: 10-50mm
raio de curvatura: 18-75mm

aplicações:
unidades de armazenamento e recuperação, guindastes internos, portões industriais, estações de trabalho, estações de tratamento de esgoto, sistemas de câmeras, portas de correr, painéis de operação, sistemas de medição, equipamentos de estúdio, manuseio de material
Loja                        3D-CAD

Lista de peças


Designação do artigoExemplo de foto
Esteira porta cabos
Canal guia
Carrinhos

Características e benefícios

Sistema completo sem manutenção, compacto, silencioso e econômico - a alternativa aos sistemas de barramento de ônibus.
  • Fáceis de limpar
  • Sem poluição por partículas devido à abrasão
  • Silencioso, sem lubrificação e fácil de instalar
  • Velocidades de operação de até 6m/s em altas acelerações
  • Taxas de dados de até 10Gbit/s. Guia com segurança os cabos FOC e bus
  • Comprimento de curso de até 100m
  • Pode ser instalado horizontalmente e verticalmente
  • Baixa necessidade de espaço
  • Tecnologia isense CF.D opcional para monitoramento de cabos de bus

Exemplos reais



Produtos adequados

cabos chainflex CF9

cabo chainflex CF9

  • Carga: para aplicações extremamente pesadas
  • Revestimento externo: TPE
  • Resistência a agentes refrigerantes
  • Flexível em baixa temperatura
  • Resistente a raios UV
cabos chainflex CF10

cabo chainflex CF10

  • Carga: para aplicações extremamente pesadas
  • Revestimento externo: TPE
  • Resistência a agentes refrigerantes
  • Flexível em baixa temperatura
  • Resistente a raios UV
Plásticos inteligentes

Plásticos inteligentes

  • Monitoramento de condição
  • Evitar perdas de produção caras causadas por paralisações não planejadas da planta
  • Reduza os custos de manutenção e serviço

Mais informações


iSets

Visão geral de outros conjuntos completos da esteira porta cabos

Base de conhecimento

Todas as informações importantes sobre os sistemas da esteira porta cabos

Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h