igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Perfil de trilho feito de alumínio com superfície anodizada transparente
- Perfil extrudado feito de material EN AW-6060 T66 com uma dureza de superfície de 500 HV
- Alternativa dimensionalmente idêntica ao rolamento de esferas recirculantes
- Livre de lubrificação, livre de manutenção, leve e fácil de instalar
- Faixa de temperatura -40 °C a +90 °C
- A versão anodizada transparente a torna uma variante econômica perfeita
igus-icon-lieferzeitTS-01-15-CA
01-15
Padrão de perfuração padrão