Alterar idioma :
O iglidur® X foi projetado para velocidades mais altas do que outras buchas iglidur®. Isso é possível graças à sua alta resistência à temperatura e à condutividade térmica particularmente alta. Isso também é evidente nos valores de pv de no máx. 1,32 MPa - m/s. Ao mesmo tempo, apenas forças radiais mínimas atuam sobre a bucha nesse caso. Nas velocidades especificadas, o atrito pode levar a um aumento até o limite da temperatura permanentemente permitida.
| m/s | Rotativo | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1,5 | 1,1 | 5 |
| Curto prazo | 3,5 | 2,5 | 10 |
Assim como a resistência ao desgaste, o coeficiente de atrito μ também muda com a carga (diagramas 04 e 05).
Coeficiente de atrito do iglidur® X contra aço (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® X | seco | Graxas | Petróleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de atrito µ | 0.09-0.27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagrama 04: Coeficiente de atrito como uma função da velocidade da superfície, p = 0,75 MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
Assim como a resistência ao desgaste, o coeficiente de atrito μ também muda com a carga (diagramas 04 e 05).

Diagrama 05: Coeficiente de atrito como uma função da pressão, v = 0,01 m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
Mais informações:
Materiais de eixo
O atrito e o desgaste também dependem muito do parceiro de acoplamento. Os eixos que são muito lisos aumentam o coeficiente de atrito da bucha. As superfícies retificadas com um acabamento médio de superfície Ra de 0,6 a 0,8 μm são ideais.
Os diagramas 06 e 07 mostram uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo que foram realizados com as buchas iglidur® X. Se o material do seu eixo pretendido não estiver incluído nos resultados dos testes apresentados aqui, entre em contato conosco.
Materiais de eixo
As buchas iglidur® X são buchas padrão para eixos com tolerância h (mínimo recomendado h9). As buchas são projetadas para serem pressionadas em uma montagem com tolerância H7. Após a instalação em uma montagem com dimensões nominais, o diâmetro interno da bucha com tolerância F10 se ajusta sozinha. Para determinadas dimensões, a tolerância se desvia dependendo da espessura da parede (consulte a linha de produtos).
Tolerâncias importantes de acordo com a ISO 3547-1 após a montagem por pressão:
| Diâmetro d1 [mm] | Eixo h9 [mm] | iglidur® X F10 [mm] | Alojamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 a 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 a 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
As buchas iglidur® X são quase universalmente resistentes a produtos químicos. Em geral, elas são atacadas apenas por ácidos concentrados.
As buchas feitas de iglidur® X são resistentes à radiação até uma intensidade de radiação de 1 -105 Gy.
As excelentes propriedades materiais do iglidur® X não se alteram sob a radiação UV e outras influências climáticas.
Mesmo em um vácuo, as buchas iglidur® X podem ser usadas quase sem restrições. A evaporação ocorre apenas em uma extensão muito pequena.
| Médio | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + |
| Hidrocarbonetos | + |
| Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | + |
| Ácidos fortes | - |
| Alcalinos diluídos | + |
| Fortes alcalinos | + |
Tabela 05: resistência química do iglidur®
+ resistente 0 condicionalmente resistente - não resistente
Todos os dados em temperatura ambiente [+20 °C]
As buchas feitas de iglidur® X são eletricamente condutoras.
| Propriedades elétricas | |
|---|---|
| Resistência transitória específica | < 105 Ωcm |
| Resistência superficial | < 103 Ω |
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h