igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
14.9 mm
Diâmetro máx. do cabo
12.5 mm

Princípio de abertura
Não pode ser aberto
Largura interna [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
28 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 5,99 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 299,50
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E2C.15.10.028.0R$ 299,50
Esteira porta cabos E2 micro Série E2C.15, fechadaAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.15.10.028.01028