igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
14.4 mm
Diâmetro máx. do cabo
12.5 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
28 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 9,22 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 461,00
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E2.15.10.028.0R$ 461,00
Esteira porta cabo série E2.15 | Pode ser aberta de ambos os lados ao longo do raio externo | Altura interna: 14,4 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028