[[Para novos projetos, recomendamos a calha articulada otimizada E4.1. da série E4.112
Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com a igus®. Agradecemos a sua compreensão para a série E4.112
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas articuladas série 600 com travessas em todos os elos
1. Travessas na calha articulada removíveis de ambos os lados
2. Tampas com abertura - Tubos porta-cabos
3. Batentes com "travão" para redução do ruído
4. Travessas amplas em polímero, protegem os cabos
5. Superfície deslizante optimizada com amortecedor de desgaste
6. Separação interior multi-opcional
7. Pode combinar entre estilo aberto e fechado
8. Contorno exterior resistente à sujidade
9.Disponível em alternativa com raio inverso RBR/curva para os dois lados!
Larguras interiores disponíveis: 200 a 600 mm
Raio de curvatura disponível: 200 a 1000 mm
Passo: 143 mm por elo = 7 elos/m