PMAFIX VAD: acessórios com angulares a 90°
Este tipo de acessórios PMAFIX são adequados a uma vasta gama de aplicações junto com os tubos corrugados PMAFLEX e permitem a mais elevada segurança e isolamento.
Características: - Qualidade de excelência
- Poliamida auto-extinguível, isenta de halogéneos, fósforo e cádmio
- Excelente resistência ao choque
- Gama de temperatura de: -40 °C a +105 °C; exposição breve: +160 °C
- Fornecido com IP66 (VWD):
Acessório com bloqueios de segurança universais pré-montados (AFN2)
IP68 (VWV): acessório com bloqueios ovais (OVN2), tubo e vedação da rosca (NVN3, SVN4).