PMAFIX VAD: acessórios com angulares a 45°
Este tipo de acessórios PMAFIX são adequados a uma vasta gama de aplicações junto com os tubos corrugados PMAFLEX e permitem a mais elevada segurança e isolamento.
Características: - Poliamida de elevada qualidade, uniões roscadas em latão niquelado
- Auto-extinguível, isento de halogéneos, fósforo e cádmio
- Excelente resistência ao choque
- Gama de temperatura de: -40 ºC a +105 ºC; exposição breve: até +160 ºC
- Fornecido com IP66 (VAD): acessórios com bloqueios de segurança universais pré-montados (AFN2),
IP68 (VAV): acessórios com bloqueios ovais (OVN2), tubo e vedação da rosca (NVN3, SVN4)