VOH: Tubos corrugados, flexíveis e muito robustos
VOH - adequado apenas a aplicações estáticas.
O desenho robusto oferece ao tubo PMAFLEX tipo VOH uma excelente resistência ao impacto e força de retração. Nos U.S. Nos EUA, este tipo de tubo é também permitido para instalação exterior em máquinas e sistemas (a partir de DN 17). O produto oferece a maior proteção mecânica com excelentes propriedades retardantes de chama.
Características: - Poliamida 6 especial
- Capacidade de auto-extinção bastante boa
- Isentas de halogéneos e cádmio
- Elevada resistência ao impacto e força de retração
- Elevada rigidez e resistência à compressão
- Gama de temperatura de: -40 ℃ a +105 ℃; exposição breve: +150 °C
- Resistência química: a combustíveis, óleos minerais, massas, alcalinos, ácidos fracos e bases, etc.