Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série R608
1. As travessas da calha articulada são removíveis de ambos os lados
2. Tampas oscilantes e removíveis na verão de calha tapada
3. Batente com "travão" para redução do ruído
4. Travessas de plástico para proteger os cabos
5. Superfície deslizante otimizada com parede resistente ao desgaste
6. Várias opções de separadores interiores
7. Podem ser combinadas na versão fechada e aberta
8. Contorno exterior resistente à sujidade
9. Disponíveis, em alternativa, com raio de curvatura inverso/ raio de ambos os lados RBR.
Larguras interiores disponíveis: de 200 a 500 mm
Raios de curvatura disponíveis: 250 a 1000 mm
Passo: 143 mm por elo = 7 elos/m