Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série R8840HD
1. Elevada estabilidade na montagem lateral através do encaixe entre os elos
2. Elevada estabilidade à torção
3. Grande resistência à tração (20% mais resistente à tração comparativamente com a série 4040)
4. Superfícies de deslize muito amplas, baixo desgaste
5. Podem ser combinadas na versão fechada e aberta
6. Tampas oscilantes e removíveis na verão de calha tapada
7. Várias opções de separadores interiores
8. As travessas da calha articulada são removíveis de ambos os lados
9. Travessas de plástico para proteger os cabos
10. Terminais de fixação metálicos robustos
Larguras interiores Bi disponíveis: 75 a 462 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 200 a 500 mm
Passo: 91 mm/elo = 11 elos/m