igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
25 mm
Diâmetro máx. do cabo
23 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
25 mm
Raio de curvatura [R]
55 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 24,43 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 537,46
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 2400.02.055.0R$ 537,46
Série 2400 | Pode ser aberta de ambos os lados ao longo do raio interno | Altura interna: 25 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dot2400.02.055.02555