igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
18 mm
Diâmetro máx. do cabo
16 mm

Princípio de abertura
Não pode ser aberto
Largura interna [Bi]
15 mm
Raio de curvatura [R]
28 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 11,98 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 395,34
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 10.015.028.0R$ 395,34
Esteira porta cabos série 10 | Uma peça, que não pode ser aberta | Altura interna: 18 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dot10.015.028.01528