série triflex® R TRC

  • Tubo de energia
  • Design fechado
  • Proteção máxima contra cavacos para cabos
  • Raio de curvatura R: 50 - 182 mm
Descrição do produto
Flexível em qualquer direção - alto grau de flexibilidade para movimentos complexos, até mesmo o eixo 6 do robô. Rotação de aprox. ± 10° por elo da esteira possível no eixo longitudinal. Isso facilita a orientação do cabo em torno de estruturas geométricas difíceis
Alta absorção de força de tração devido ao "design de trailer" especial (sistema de bolas/copos), significa movimentos suaves em todos os eixos com uma força de tração testada de até 100N
Especificações mecânicas excepcionais - prova de impacto, repelente de sujeira, robusto, resistente à abrasão e resistente ao desgaste. Desliza sobre as bordas enquanto protege os cabos devido aos contornos externos e internos suaves. Testado por mais de 1 milhão de ciclos no laboratório igus®
Pequeno raio de curvatura e passo - para instalação com economia de espaço
Fácil de alongar e encurtar - um componente moldado por injeção, exigindo pouco esforço para montar. Sem elementos de suporte (ex. cabos de aço, mecanismos de mola, etc.) necessários ao longo da direção da força de tração
Extremamente forte - devido a stop-dogs de parada no exterior, batentes precisos para raio e torção
triflex® R set - módulo universal compacto para todos os movimentos do robô, é montado em pontos de fixação existentes
Set- tempos de atividade minimizados devido à conexão muito fácil à sua máquina e acessórios abrangentes
Ainda disponível para aplicações especiais: módulos de haste de fibra, kits de montagem universal e FlexBar
 
Quando usar a série TRC:
  • Se for necessário um fornecimento de energia seguro para movimentos de vários eixos
  • Se for necessária alta resistência à torção
  • Se o sistema precisar ser fácil de ampliar e encurtar
  • Se for necessário um pequeno raio de curvatura
  • Se a absorção de alta resistência à tração for importante
  • Se for necessário um contorno externo suave e robusto para evitar empecilhos

 
Quando NÃO usar a série TRC:
  • Para movimentos circulares com alta carga,
     é melhor selecionar um twisterchain®
  • Se for necessária uma variante fácil de preencher,
     é melhor usar um triflex® R TRE
  • Quando uma solução multieixos mais barata e menos sofisticada é necessária,
     recomendamos o triflex® R TRL
Dados Técnicos
Acessórios

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h