triflex® R série TRCF

Descrição do produto
Design fechado com trava de pressão
Alta absorção de força de tração devido à junta esférica e de encaixe
Para movimentos multieixos - torção de aprox. ± 10° por elo da corrente no eixo longitudinal
Fácil abertura para mangueiras grandes e rígidas e/ou muitos cabos
Fácil de adicionar e remover - um componente moldado por injeção
Resistente à abrasão e repelente de sujeira Design de
3 câmaras para separação interior Raios de curvatura
pequenos, passo pequeno
Fácil integração e acessórios inteligentes para sua máquina/robô
 
Quando usar a série TRCF:
  • Se for necessário um fornecimento de energia seguro para movimentos de vários eixos
  • Se for necessária alta resistência à torção
  • Se o sistema precisar ser fácil de ampliar e encurtar
  • Se for necessário um pequeno raio de curvatura
  • Se a absorção de alta resistência à tração for importante
  • Se for necessário um contorno externo suave e robusto para evitar empecilhos

Quando NÃO usar a série TRCF:
  • Para movimentos circulares com cargas elevadas,
    recomendamos um sistema twisterchain®
  • Se for necessária uma variante fácil de preencher,
     é melhor usar o triflex® R TRE
  • Quando uma solução multieixos mais econômica e menos sofisticada é necessária,
     existe o triflex® R TRLF
Dados Técnicos
Acessórios

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h