triflex® R Series TRLF

  • Versão leve
  • com mecanismo de trava de pressão
  • Rápido de preencher
  • Raio de curvatura R: 100 - 182 mm
Descrição do produto
  • Variante de luz com mecanismo de trava de pressão - TRLF
  • Capaz de se mover multidimensionalmente - gire até aprox. ± 10° por elo possível no eixo longitudinal
  • Alta resistência à tração graças ao design especial de esfera e soquete
  • Fácil de abrir para mangueiras grandes e rígidas ou muitos cabos
  • Fácil montagem e desmontagem
  • Extremamente leve devido ao design de uma peça
  • Design de 3 câmaras para separação interior
  • Raios de curvatura pequenos e passo curto
  • Suporte de montagem leve e econômico com alívio de tensão ou suporte intermediário

Quando usar a Série TRLF:
  • Quando é fácil abrir com a mão ou com uma chave de fenda é desejado
  • Para mangueiras rígidas, espessas e de grande diâmetro e/ou um grande número de cabos
  • Esteira porta cabos multi-eixo para condições ambientais pouco exigentes
  • Se o sistema precisar ser fácil de ampliar e encurtar
  • Quando o preenchimento e a substituição fáceis por cabos pré-montados ou mangueiras de mídia são importantes

Quando NÃO usar a Série TRLF:
  • Para movimentos circulares com alta carga
    Recomendamos o twisterchain®
  • Se for necessária uma variante completamente fechada,
    recomendamos um triflex® R TRC.
  • Se for necessária uma variante mais forte e fácil de preencher,
    recomendamos o triflex® R TRE
  • Quando uma solução multieixos mais barata e menos sofisticada é necessária
    Recomendamos triflex® R TRL
Dados Técnicos
Acessórios

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h