igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
21 mm
Diâmetro máx. do cabo
18 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
30 mm
Raio de curvatura [R]
38 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 29,04 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 958,32
Prontos para envio de 1 à 3 dias
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E4.21.030.038.0R$ 958,32
Série E4,21, esteira porta cabos com travessas em todos os links, versão robusta, aberturas de ambos os ladosAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitE4.21.030.038.03038