igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do cabo
72 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
150 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
R$ 346,17 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 3.461,70
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : H4.80.05.150.0R$ 3.461,70
Série H4.80 da esteira porta cabos | Com travessas a cada dois elos: com possibilidade de abertura ao longo dos raios interno e externo | Altura interna: 80 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotH4.80.05.150.050150