igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
112 mm
Diâmetro máx. do cabo
100 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
182 mm
Raio de curvatura [R]
550 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.Preço mediante solicitação
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : 1640.182.550.0Preço a pedido
Série E4,1640, esteira porta cabos com travessas em todos os links, versão robusta, aberturas de ambos os ladosAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit1640.182.550.0182550