igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
200 mm
Diâmetro máx. do cabo
184 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
200 mm
Raio de curvatura [R]
325 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 2.504,32 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 10.017,28
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : 800.20.325.0R$ 10.017,28
Série 800, esteira porta cabo com travessas em cada elo, versão robusta, que pode ser aberta de ambos os ladosAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit800.20.325.0200325