igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
28 mm
Diâmetro máx. do cabo
25 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
55 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 46,56 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 1.024,32
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E4.28.040.055.0R$ 1.024,32
Esteira porta cabos série E4.28 | Travessas em cada elo da esteira: com possibilidade de abertura ao longo do raio interno e externo | Altura interna: 28 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotE4.28.040.055.04055