igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
41.6 mm
Diâmetro máx. do cabo
48 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
80 mm
Raio de curvatura [R]
80 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 58,08 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 1.858,56
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : RX32.080.080.0R$ 1.858,56
Esteira tubo série RX32 | Extremamente resistente a limalhas, que pode ser aberto ao longo do raio externo | Altura interna: 42 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080