igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
56 mm
Diâmetro máx. do cabo
50 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno e externo
Largura interna [Bi]
55 mm
Raio de curvatura [R]
350 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centro
mm
Preço total
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.Preço mediante solicitação
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Número da peça : 14040.055.350.0Preço mediante solicitação
Série 14040 | Travessas em cada elo da esteira: com possibilidade de abertura ao longo do raio interno e externo | Altura interna: 56 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Suspensão vertical
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit14040.055.350.055350