igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interna [Hi]
26 mm
Diâmetro máx. do cabo
23 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
38 mm
Raio de curvatura [R]
60 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.Preço mediante solicitação
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : R2.26.038.060.0Preço a pedido
Série R2.26, esteira tubo, tampas que podem ser abertas ao longo do raio externo de ambos os ladosAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeitR2.26.038.060.03860