igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
26 mm
Diâmetro máx. do cabo
24 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
25 mm
Raio de curvatura [R]
48 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 23,05 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 507,10
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E2.26.025.048.0R$ 507,10
Série E2.26 | Pode ser aberto de ambos os lados ao longo do raio externo | Altura interna: 26 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotE2.26.025.048.02548