igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
21 mm
Diâmetro máx. do cabo
18 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio externo
Largura interna [Bi]
15 mm
Raio de curvatura [R]
35 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 16,59 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 514,29
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E2.21.015.035.0R$ 514,29
Esteira porta cabo série E2.21 | Pode ser aberta de ambos os lados ao longo do raio externo | Altura interna: 21,2 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotE2.21.015.035.01535