igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interna [Hi]
48 mm
Diâmetro máx. do cabo
43.2 mm

Princípio de abertura
Pode ser aberto ao longo do raio interno
Largura interna [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Alimentação fora do centroinfo
info
Preço total
R$ 60,84 / Elo da esteira porta cabos*Preço com taxas e impostos inclusos (exceto ICMS-ST) – base SP/consumo. Sujeito à variação de acordo com o Estado.R$ 912,60
Prontos para envio à partir de 24 horas
Lista de peças
(1)Esteira porta cabos
Código : E2I.48.050.075.0R$ 912,60
Série E2i.48 | Pode ser aberta de ambos os lados ao longo do raio interno | Altura interna: 48 mmAplicações
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Esteira porta cabos
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.48.050.075.05075