Cabos Profinet com conector, PVC resistente a óleo, conector A: Telegärtner M12 x-coded, conector B: Telegärtner M12 x-coded

CAT9361007 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Estrutura Star Quad

• Para aplicações de esteira porta cabos

- PVC revestimento externo

- revestimento externo cor amarelo-verde

• Fator de curvatura 12.5xd

- blindagem geral

- resistente a óleo & retardador de chamas

- 10 milhões de ciclos de garantia

  • Garantia de até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitCAT9361007
    (4x0.38)C
    InfoInfoigus-icon-infoA igus® GmbH define o comprimento do cabo como comprimento completo, incluindo conectores ou feixes abertos.

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Horário de funcionamento: